MTCA - 0.75 mmマイクロTCAコネクター

特徴

  • 組み込みコンピューティング用MicroTCA®仕様に適合

  • 0.75 mm (.030")ピッチ

  • .062"(1.60 mm)のカードに対応

  • 表面実装

  • 活線挿抜とハイスピード直列接続に対応

  • 定格電流:最大3.1A

  • 定格電圧:最大200VAC/283VDC

0.75 mmマイクロTCAコネクター

このページをEメールで送信する

仕様キットのダウンロード

この製品の仕様キットをダウンロードするには、メールアドレスを入力してください。カタログページ、製品図面、試験レポート、3Dモデル、サンプルなどへの便利なリンクが含まれます。

安全なフォーム。スパムなし。
このフォームへの記入を通して、当社のプライバシーポリシーに同意頂いたものとさせて頂きます。