MTLW-132-09-G-D-235 - .100"低背型可変式ポスト高さターミナルストリップ
特徴
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $11.575 | $10.698 | $10.113 | $9.748 | $7.330 | $6.525 | $4.913 | $3.301 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTLW-132-09-G-D-530 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-545 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-300 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-288 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-580 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-510 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-500 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-380 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTLW-132-09-G-D-150 | 102 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |