MTSW-101-23-L-D-345 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可