MTSW-101-28-L-S-890 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 1 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .890in Post, 1.130in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル