MTSW-102-07-L-S-101 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.287 | $0.223 | $0.180 | $0.154 | $0.119 | $0.107 | $0.084 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-102-07-L-S-200 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-130 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-190 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-024 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-195 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-265 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-175 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-220 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-145 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-150 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-235 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-210 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-212 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-189 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-295 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-240 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-160 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-255 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-170 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-07-L-S-225 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |