MTSW-102-08-F-S-322 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.161 | $0.140 | $0.121 | $0.106 | $0.096 | $0.084 | $0.067 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-102-08-F-S-315 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-310 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-335 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-360 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-305 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-239 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-252 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-250 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-295 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-260 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-130 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| MTSW-102-08-F-S-350 | 0 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | いいえ |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |