MTSW-102-22-T-S-330-RA - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:404点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.144 | $0.124 | $0.113 | $0.093 | $0.082 | $0.072 | $0.062 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-102-22-T-S-135-RA | 1644 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-22-T-S-290-RA | 1644 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-22-T-S-235-RA | 1644 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-22-T-S-060-RA | 1644 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-22-T-S-220-RA | 1644 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-22-T-S-305-RA | 1644 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-22-T-S-271-RA | 1644 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-22-L-S-330-RA | 417 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |