MTSW-102-24-L-S-235 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 2 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .235in Post, .480in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:2793点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.201 | $0.170 | $0.148 | $0.127 | $0.117 | $0.106 | $0.085 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-102-24-G-S-235 | 2793 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-102-24-T-S-235 | 2793 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-102-24-L-S-275 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-24-L-S-260 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-24-L-S-230 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-24-L-S-225 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-24-L-S-255 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-24-L-S-290 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-24-L-S-240 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-102-24-L-S-253 | 2793 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |