MTSW-103-08-T-D-055-RA - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.403 | $0.351 | $0.303 | $0.265 | $0.240 | $0.209 | $0.167 | $0.132 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-103-08-T-D-100-RA | 759 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-08-T-D-229-RA | 759 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-08-T-D-220-RA | 759 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-08-T-D-150-RA | 759 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-08-T-D-178-RA | 759 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-08-T-D-165-RA | 759 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |