MTSW-103-24-T-S-235 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 3 Pin, 1 Row, Tin, .235in Post, .480in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:2197点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.196 | $0.165 | $0.144 | $0.124 | $0.113 | $0.103 | $0.082 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-103-24-T-S-295 | 2197 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-24-T-S-305 | 2197 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-24-T-S-240 | 2197 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-24-T-S-275 | 2197 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-24-T-S-230 | 2197 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-24-T-S-290 | 2197 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-24-T-S-270 | 2197 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-103-24-T-S-256 | 2197 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |