MTSW-104-07-F-S-240 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 4 Pin, 1 Row, Gold Flash/Tin, .240in Post, .430in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| OEM価格 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 |
| 価格 | $0.312 | $0.270 | $0.239 | $0.208 | $0.187 | $0.166 | $0.125 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-104-07-G-S-240 | 1831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-104-07-T-S-240 | 1831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-104-07-L-S-240 | 1831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-104-07-S-S-240 | 1831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |