MTSW-104-08-G-D-360 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 35935 |
| 価格 | $1.504 | $1.167 | $0.943 | $0.802 | $0.618 | $0.558 | $0.435 | $0.312 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-104-08-T-D-360 | 1831 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-104-08-G-D-231 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-310 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-118 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-130 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-335 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-280 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-285 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-270 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-340 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-200 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-068 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-300 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-303 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-031 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-330 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-236 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-195 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-260 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-08-G-D-350 | 1831 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |