MTSW-104-10-G-S-360-RA - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 54670 |
| 価格 | $0.989 | $0.767 | $0.619 | $0.528 | $0.407 | $0.366 | $0.286 | $0.205 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-104-10-G-S-315-RA | 1111 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-G-S-530-RA | 361 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-G-S-500-RA | 361 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-G-S-440-RA | 361 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-G-S-395-RA | 361 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |