MTSW-104-10-L-D-036 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
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
| MTSW-104-10-L-D-530 | 1132 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-L-D-640 | 1132 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-L-D-630 | 1132 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-L-D-394 | 1132 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-L-D-565 | 1132 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-L-D-555 | 1132 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-L-D-520 | 1132 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-L-D-590 | 1132 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-10-L-D-585 | 1132 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |