MTSW-104-28-L-S-900 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.523 | $0.455 | $0.393 | $0.342 | $0.311 | $0.271 | $0.216 | $0.171 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-104-28-G-S-900 | 1364 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-104-28-L-S-094 | 1364 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-28-L-S-930 | 1364 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-28-L-S-890 | 1364 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-28-L-S-875 | 1364 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-104-28-L-S-940 | 1364 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |