MTSW-105-09-T-S-630 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 94572 |
| 価格 | $0.526 | $0.408 | $0.330 | $0.281 | $0.216 | $0.195 | $0.152 | $0.109 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-105-09-S-S-630 | 1587 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-105-09-T-S-310 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-540 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-440 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-495 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-500 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-340 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-000 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-484 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-430 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-472 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-470 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-400 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-275 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-315 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-450 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-531 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-485 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-530 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-09-T-S-009 | 1587 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |