MTSW-105-11-L-D-500 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 27982 |
| 価格 | $1.827 | $1.418 | $1.146 | $0.975 | $0.752 | $0.677 | $0.528 | $0.379 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-105-11-G-D-500 | 1587 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-105-11-L-D-710 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-645 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-228 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-650 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-250 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-670 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-575 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-740 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-725 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-660 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-11-L-D-545 | 967 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |