MTSW-105-12-G-D-780 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
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
| MTSW-105-12-L-D-780 | 888 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-105-12-G-D-770 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-12-G-D-930 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-12-G-D-890 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-12-G-D-450 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-12-G-D-810 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-12-G-D-695 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-12-G-D-800 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-12-G-D-480 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-105-12-G-D-830 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |