MTSW-106-07-L-S-300 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:1328点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.562 | $0.488 | $0.424 | $0.371 | $0.329 | $0.286 | $0.233 | $0.180 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-106-07-L-S-140 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-105 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-210 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-160 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-006 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-075 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-024 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-196 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-220 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-240 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-205 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-170 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-236 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-228 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-180 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-200 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-250 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-07-L-S-155 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |