MTSW-106-08-L-D-375 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.146 | $0.999 | $0.862 | $0.752 | $0.682 | $0.595 | $0.474 | $0.374 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-106-08-L-D-320 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-240 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-285 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-315 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-280 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-275 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-276 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-310 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-300 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-200 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-370 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-105 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-367 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-340 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-290 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-400 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-08-L-D-235 | 1328 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |