MTSW-106-12-G-D-460 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
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
| MTSW-106-12-G-D-350 | 728 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-12-G-D-562 | 728 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-12-G-D-710 | 728 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-12-G-D-235 | 728 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-12-G-D-071 | 728 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-12-G-D-840 | 728 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-12-G-D-800 | 728 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-12-G-D-012 | 728 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-106-12-G-D-830 | 728 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |