MTSW-107-07-G-D-130-RA - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 14 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .130in Post, Right Angle, 07 Lead
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:395点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.781 | $1.534 | $1.378 | $1.210 | $1.131 | $1.008 | $0.818 | $0.739 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-107-07-L-D-130-RA | 395 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-107-07-S-D-130-RA | 395 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-107-07-G-D-110-RA | 395 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-107-07-G-D-122-RA | 395 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-107-07-T-D-130-RA | 355 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |