MTSW-107-10-F-D-600 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.345 | $1.172 | $1.012 | $0.883 | $0.801 | $0.698 | $0.556 | $0.438 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-107-10-T-D-600 | 1187 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-107-10-S-D-600 | 1187 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-107-10-G-D-600 | 1187 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-107-10-L-D-600 | 704 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |