MTSW-108-07-F-D-235 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 26015 |
| 価格 | $1.929 | $1.497 | $1.208 | $1.029 | $0.794 | $0.714 | $0.557 | $0.400 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-108-07-G-D-235 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-07-SM-D-235 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-07-S-D-235 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-07-L-D-235 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |