MTSW-108-07-L-S-135 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| MTSW-108-07-L-S-075 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-240 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-250 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-140 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-185 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-180 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-125 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-190 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-200 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-315 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-175 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-170 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-220 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-080 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-210 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-215 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-255 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-07-L-S-238 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |