MTSW-108-08-SM-S-340 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| MTSW-108-08-L-S-340 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-08-T-S-340 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-08-G-S-340 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-08-S-S-340 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |