MTSW-108-10-T-D-590 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 27711 |
| 価格 | $1.793 | $1.392 | $1.124 | $0.957 | $0.737 | $0.664 | $0.518 | $0.372 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-108-10-S-D-590 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-10-T-D-575 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-515 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-115 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-320 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-440 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-430 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-605 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-610 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-410 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-640 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-284 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-540 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-010 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-565 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-10-T-D-285 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |