MTSW-108-11-G-D-710 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 16 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .710in Post, .930in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:1041点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.912 | $2.509 | $2.229 | $1.960 | $1.848 | $1.646 | $1.344 | $1.075 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-108-11-G-D-740 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-380 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-415 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-630 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-235 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-830 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-100 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-650 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-090 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-540 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-735 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-720 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-G-D-745 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |