MTSW-108-11-L-S-575 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 34978 |
| 価格 | $1.462 | $1.135 | $0.917 | $0.780 | $0.601 | $0.542 | $0.423 | $0.303 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-108-11-L-S-715 | 789 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-L-S-340 | 789 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-L-S-696 | 789 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-11-L-S-740 | 789 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |