MTSW-108-12-G-D-825 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:559点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.509 | $2.150 | $1.926 | $1.691 | $1.596 | $1.413 | $1.149 | $0.924 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-108-12-T-D-825 | 559 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-12-G-D-100 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-590 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-790 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-440 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-465 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-715 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-480 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-795 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-805 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-830 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-840 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-740 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-750 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-250 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-615 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-365 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-815 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-150 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-12-G-D-318 | 559 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |