MTSW-108-22-L-D-290-RA - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.760 | $1.513 | $1.352 | $1.186 | $1.075 | $0.938 | $0.747 | $0.588 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-108-22-G-D-290-RA | 341 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-22-L-D-300-RA | 341 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-22-L-D-236-RA | 341 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-22-L-D-229-RA | 341 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-22-L-D-265-RA | 341 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-22-L-D-255-RA | 341 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-22-L-D-274-RA | 341 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-22-L-D-330-RA | 208 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |