MTSW-108-24-L-S-290 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 8 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Tin, .290in Post, .480in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:1041点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.806 | $0.700 | $0.604 | $0.530 | $0.477 | $0.413 | $0.329 | $0.265 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-108-24-G-S-290 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-24-T-S-290 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-24-S-S-290 | 1041 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-108-24-L-S-275 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-24-L-S-240 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-108-24-L-S-295 | 1041 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |