MTSW-109-10-G-S-280 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 9 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .280in Post, .830in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:888点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $1.590 | $1.389 | $1.198 | $1.042 | $0.986 | $0.874 | $0.717 | $0.571 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-109-10-G-S-375 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-109-10-G-S-000 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-109-10-G-S-180 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-109-10-G-S-420 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-109-10-G-S-200 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-109-10-G-S-335 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-109-10-G-S-250 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-109-10-G-S-240 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-109-10-G-S-700 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |