MTSW-110-09-L-D-445 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.085 | $1.794 | $1.603 | $1.407 | $1.274 | $1.112 | $0.886 | $0.697 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-110-09-T-D-445 | 888 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-110-09-G-D-445 | 888 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-110-09-L-D-525 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-385 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-440 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-530 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-515 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-420 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-430 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-480 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-540 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-472 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-475 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-500 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-450 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-006 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-460 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-550 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-485 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-09-L-D-495 | 888 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |