MTSW-110-10-L-D-355 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 14537 |
| 価格 | $3.049 | $2.486 | $2.110 | $1.876 | $1.446 | $1.303 | $1.017 | $0.729 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-110-10-L-D-310 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-600 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-575 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-260 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-570 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-550 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-552 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-640 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-565 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-590 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-580 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-656 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-235 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-380 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-540 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-630 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-605 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-608 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-452 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-110-10-L-D-530 | 517 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |