MTSW-112-11-G-D-415 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $3.549 | $3.053 | $2.727 | $2.395 | $2.168 | $1.891 | $1.508 | $1.187 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-112-11-G-D-510 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-270 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-740 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-710 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-605 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-480 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-700 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-690 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-320 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-350 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-11-G-D-555 | 683 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |