MTSW-112-13-G-S-000 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.053 | $1.766 | $1.577 | $1.384 | $1.254 | $1.094 | $0.871 | $0.688 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-112-13-G-S-550 | 494 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-13-G-S-970 | 494 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-13-G-S-910 | 494 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-13-G-S-500 | 494 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-13-G-S-984 | 494 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-13-G-S-1040 | 494 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-112-13-G-S-420 | 494 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |