MTSW-116-08-T-S-225 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:533点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $0.979 | $0.855 | $0.731 | $0.639 | $0.577 | $0.505 | $0.402 | $0.319 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-116-08-T-S-240 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-255 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-290 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-310 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-215 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-285 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-315 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-300 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-305 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-340 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-270 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-275 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-320 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-265 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-335 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-130 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-325 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-295 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-116-08-T-S-034 | 533 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |