MTSW-117-10-G-D-590 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:369点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $4.323 | $4.010 | $3.640 | $3.259 | $3.063 | $2.731 | $2.214 | $1.774 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-117-10-T-D-590 | 369 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-117-10-G-D-600 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-490 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-640 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-400 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-615 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-630 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-520 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-560 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-655 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-565 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-662 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-500 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-117-10-G-D-100 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |