MTSW-120-09-G-S-430 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:369点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| 価格 | $2.666 | $2.296 | $2.050 | $1.803 | $1.689 | $1.508 | $1.222 | $0.986 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-120-09-T-S-430 | 369 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-120-09-G-S-540 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-315 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-520 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-425 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-542 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-190 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-450 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-500 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-455 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-120 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-130 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-125 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-565 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-490 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-495 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-395 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-400 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-470 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-09-G-S-480 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |