MTSW-120-21-G-D-340 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| 明日発送:193点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.712 | $5.286 | $4.805 | $4.301 | $3.898 | $3.394 | $2.710 | $2.128 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-120-21-T-D-340 | 193 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-120-21-L-D-340 | 193 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-120-21-G-D-820 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-124 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-1240 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-1090 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-1060 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-100 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-1065 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-110 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-440 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-750 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-1010 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-790 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-800 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-1200 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-21-G-D-998 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |