MTSW-120-22-G-D-354 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| MTSW-120-22-G-D-380 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-156 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-400 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-530 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-317 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-330 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-315 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-420 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-260 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-350 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-345 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-440 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-295 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-415 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-405 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-390 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-185 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-430 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-392 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-120-22-G-D-265 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |