MTSW-124-08-G-D-340 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 48 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .340in Post, .530in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:369点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.107 | $4.726 | $4.290 | $3.853 | $3.623 | $3.217 | $2.613 | $2.094 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-124-08-T-D-340 | 369 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-124-08-L-D-340 | 369 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-124-08-G-D-229 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-124-08-G-D-200 | 369 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |