MTSW-125-12-G-D-800 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.663 | $6.301 | $5.821 | $5.281 | $4.782 | $4.171 | $3.324 | $2.616 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-125-12-L-D-800 | 193 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-125-12-S-D-800 | 193 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-125-12-G-D-825 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-125-12-G-D-400 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-125-12-G-D-380 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-125-12-G-D-645 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-125-12-G-D-235 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-125-12-G-D-765 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-125-12-G-D-540 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-125-12-G-D-790 | 193 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |