MTSW-126-22-G-D-100 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 52 Pin, 2 Row, 10µin Gold/Flash, .100in Post, .630in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:192点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.947 | $5.499 | $4.995 | $4.480 | $4.217 | $3.752 | $3.048 | $2.439 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-126-22-G-D-440 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-126-22-G-D-000 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-126-22-G-D-265 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-126-22-G-D-301 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |