MTSW-130-09-G-D-319 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $6.810 | $6.442 | $5.949 | $5.397 | $4.888 | $4.263 | $3.398 | $2.676 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-130-09-G-D-235 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-500 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-318 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-490 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-540 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-280 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-380 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-430 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-420 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-368 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-375 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-240 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-450 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-453 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-130-09-G-D-360 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |