MTSW-132-09-G-S-470 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 32 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .470in Post, .730in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
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
| 明日発送:192点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $3.819 | $3.539 | $3.214 | $2.878 | $2.714 | $2.410 | $1.960 | $1.565 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-132-09-S-S-470 | 192 | バルク | 1 | 0 | めっき加工 | はい |
| MTSW-132-09-G-S-430 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-09-G-S-525 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-09-G-S-044 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-09-G-S-540 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-09-G-S-310 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-09-G-S-340 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-09-G-S-250 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-09-G-S-492 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-09-G-S-400 | 192 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |