MTSW-132-22-S-T-250 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 2000 |
| 価格 | $16.774 | $15.879 | $15.284 | $14.911 | $11.496 | $10.357 | $8.080 | $5.804 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-132-22-S-T-440 | 82 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-22-S-T-365 | 82 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-22-S-T-255 | 82 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-22-S-T-430 | 82 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-132-22-S-T-410 | 82 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |