MTSW-136-09-G-D-010 - 可変高さPCBヘッダーストリップ、0.100"ピッチ
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
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
| ブレーク | 1 | 10 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
| 価格 | $8.172 | $7.730 | $7.140 | $6.477 | $5.867 | $5.116 | $4.078 | $3.210 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-136-09-G-D-550 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-375 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-250 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-360 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-505 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-500 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-470 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-300 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-425 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-080 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-540 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-420 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-400 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-393 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-520 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-430 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-138 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-140 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-318 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-09-G-D-030 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |