MTSW-136-12-G-S-200 - .100in/2.54mm Through Hole Modified Header, 36 Pin, 1 Row, 10µin Gold/Flash, .200in Post, 1.030in OAL
MTSWシリーズは代表的な0.100"(2.54mm)ピッチTSWヘッダーストリップのバリエーションで、幅広い全体ピン長さでご利用いただけます。
特徴
アプリケーション:標準の料金と納期で14種類のターミナル長さから選択でき、ほとんどのアプリケーションに対応可能
コンタクトシステム:.025"(0.635 mm)角型
取付方向:バーティカル、ライトアングル
ピッチ:.100" (2.54 mm)
特色:Flex Stack設計により、ポスト高さと本体ポジションを.005"(0.13 mm)単位で変更可
終端:スルーホール
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
| 明日発送:143点 |
| 販売店在庫情報 0 点 |
| OEM価格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレーク | 1 | 25 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
| 価格 | $5.051 | $4.670 | $4.245 | $3.797 | $3.576 | $3.182 | $2.589 | $2.070 |
| 部品番号 | 明日発送 | パッケージタイプ | Min | Mult | 違い | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTSW-136-12-G-S-250 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-535 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-300 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-500 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-730 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-318 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-690 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-353 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-750 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-330 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-640 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-400 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-620 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-840 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-375 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-590 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-570 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-465 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-415 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| MTSW-136-12-G-S-225 | 143 | バルク | 1 | 0 | スタック高さ | はい |
| パッケージングに関する注意 |
|---|
| パッケージングタイプ: バルク |